1-MSJ-UK 20:1/SSE-1/SSE-2/FT/24.00/S

1-MSJ-UK 20:1/SSE-1/SSE-2/FT/24.00/S
Vérin à vis mécanique

Vis sans fin (pouce) Vérin à vis mécanique, Upright Keyed, Standard, 1 ton Capacité, 20:1 Rapport de transmission, Standard Threaded End

Délai d'exécution :  4 Semaines*
$1800.33 unité**
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
T 609,60 mm (24,000 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Rapport de transmission 20:1
Diamètre de vis 19 mm / 0,75 in
Pas de vis 5 mm / 0,20 in
Diamètre du noyau de la vis 13 mm / 0,50 in
Tours de vis sans fin par pouce 100
Poids 6 kg / 13,20 lbs
Temp. min. -29 °C / -20 °F
Temp. max. 93 °C / 200 °F
Matériau du boîtier Fonte ductile
Matériau du manchon d’entraînement Breveté Nook Bronze
Matériau de l’arbre à vis sans fin Acier allié
Matériau de la vis Série 4140
Soufflets No Bellows Boots
Capteur Nook No Tube Sensor
Environnement Standard Environment

Performance

Performance
Performance Valeur
Capacité 8 896 N / 2 000,00 lbf
Couple pour soulever 1 lb [0,45 kg] 0,0014 N·m / 0,0120 in.-lb.
Couple d’entrée max. 2,37 N·m / 21,00 in.-lb.
Entrée kW/HP max. 0,19 kW / 0,25 hp
Vitesse nominale max. de la vis sans fin 651 rpm
Capacité max. à 1 750 tr/min 3 309 N / 744 lbf
Couple de traînée (tare) 0,339 N·m / 3,000 in.-lb.
Efficacité de la vis de levage 40%
Vitesse de course du vérin à 1 750 tr/min 432 mm/min / 17 in/min

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :